(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดความเร็วลม:0.8 ถึง 30 m / s การ ปริมาณลม:0 ถึง 99990 ลบ.ม. / นาที
· ความละเอียด 0.01 กม. / ชม
· ความแม่นยำ- ความเร็วลม:± (2.0% + 50 หลัก)
·ด้วย ฟังก์ชั่น การวัดอุณหภูมิและความชื้นโดยรอบ - ช่วงการวัด:-10 ถึง 60 ℃, 20 ถึง 80% rhresolution:0.1 ℃, 0.1% RH, ความแม่นยำ:± 1.5 ℃, ± 3% RH (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9v x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· ฟังก์ชั่น - ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, แสดงรูปด้านบนและด้านล่าง, ฟังก์ชั่น ถือ, การส่งผ่าน USB
·ขนาด ตัวเครื่อง - 85 (W) × 38 (D) × 165 (H) mm
·น้ำหนัก - 200 กรัม
·มีรู สกรู ขาตั้งกล้อง (1/4 ")
·โดยการติดตั้งแผ่นซีดี ซอฟท์แวร์ แนบมาในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทำให้สามารถนำเข้าข้อมูลลงใน PC ได้
· อุปกรณ์เสริม- สาย USB (150 ซม.), เคส, ซีดี ซอฟท์แวร์
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA739AV ในชุด เครื่องวัดความเร็วลมดิจิตอล, มิเตอร์วัดไฟEA739AV
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง