(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดความเร็วลม:0.4 ถึง 20 m / s อุณหภูมิ:-10 ถึง 50 ℃ความชื้น:5 ถึง 95% RH
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -133 × 46 × 25 มม
·น้ำหนัก - 69 กรัม
· ความแม่นยำ การวัด - ความเร็วลม:± (0.2 m / s + 2% ของ ค่า อ่านได้) อุณหภูมิ:± 0.5 ℃ความชื้น:± 2.5% RH
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA739AM ในชุด เครื่องวัดความเร็วลมแบบใบพัดEA739AM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง