(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความเร็วลม - ความละเอียด:0.1 ม. / วินาที
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก - 0.5% FS
· มิติ -57 × 42 × 202 (H) มม
·น้ำหนัก - 300 กรัม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
·หน่วยที่ใช้ได้-kpa, hpa, pa, mmH2O, mmhg, psi, inchH2O, inchhg
· ฟังก์ชั่น แสดงผลลดความชื้น
·การวัดพร้อมกันและการแสดง ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ และความเร็วลม (การคำนวณ)
·ช่วงความเร็วลม:5 ถึง 55 m / s
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA739AK ในชุด [ด้วย ฟังก์ชั่น คำนวณความเร็วลม]เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่EA739AK
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง