(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0.6 ถึง +40 m / s
· ความแม่นยำ ± 1 หลัก - ± (0.2 m / s + 1.5% ของ ค่า อ่านได้)
· ความละเอียด - 0.1 ม. / วินาที
·ด้วยค่าเฉลี่ยคะแนน ฟังก์ชั่น คำนวณค่าเฉลี่ยเวลา
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· มิติ -182 × 64 × 40 มม
·น้ำหนัก - 325g
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ยืดได้ 16 มม. (270 ถึง 890 มม.)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA739AF ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความเร็วลม / ปริมาณลม อากาศแบบใบพัดพร้อม มือจับ แบบขยายได้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง