(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เป้าหมายการวัด - CO2 อุณหภูมิความชื้น
·ช่วงการวัด CO2:0 ถึง 4000 ppm อุณหภูมิ:0 ถึง 50 ℃ความชื้น:10 ถึง 90% RH
· ความละเอียด-CO2:1 แผ่นต่อนาทีอุณหภูมิ:0.1 ℃ความชื้น:0.1% RH
· ความแม่นยำ-CO2:± 40 ppm (1,000 ppm หรือน้อยกว่า) ± 5% rdg (1001 ถึงน้อยกว่า 3000 ppm), ± 250 ppm (3000 ppm หรือมากกว่า), อุณหภูมิ:± 0.8 ℃ความชื้น:± 4% RH:น้อยกว่า 70% RH, ± (4% rdg + 1% RH):70% RH ขึ้นไป
· ฟังก์ชั่น-CO2 / อุณหภูมิ / ความชื้นแสดงพร้อมกันบันทึกข้อมูล SD Card บันทึก เครื่องบันทึกข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย- หม้อแปลงกระแสสลับ
· มิติ - ตัวเครื่อง:80 (W) × 32 (D) × 145 (H) มม. โพรบวัด CO2:38 (W) × 32 (D) × 132 (H) มม
· โพรบวัด ความยาวสายไฟ - 20cm
·น้ำหนัก - 240g
· อุปกรณ์เสริม - โพรบวัด CO2, หม้อแปลงกระแสสลับ, SD Card (2 GB), ส่วนแขวน ตัวเครื่อง หลัก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA733CF-8 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ CO2 แบบดิจิตอลEA733CF-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง