1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จอภาพ Digital CO_2EA733CF-3

GAS DETECTOR

จอภาพ Digital CO_2EA733CF-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,357.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· Target-CO2, อุณหภูมิ, ความชื้น, จุดน้ำค้าง, อุณหภูมิกระเปาะเปียก
·ช่วงการวัด CO2:0 ถึง 9,999 ppm (ข้อมูล 5,000 ppm ขึ้นไปใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น) อุณหภูมิ:-10 ถึง 60 ℃ความชื้น:0.0 ถึง 99.9% RH
· ความละเอียด-CO2:1 ppm, อุณหภูมิ, จุดน้ำค้าง, อุณหภูมิกระเปาะเปียก:0.1 ℃ความชื้น:0.1% RH
· ความแม่นยำ-CO2:ใหญ่กว่า± 30 ppm หรือ± 5% rdgtemperature:0.6 ℃ความชื้น:± 3% RH
·การสอบเทียบ - อากาศแวดล้อมและการชดเชยช่วง
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 4 ชิ้นหรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (แยกจำหน่าย)
· มิติ -70 (W) × 58 (D) × 209 (H) มม
·น้ำหนัก - 180g
·เปิดใช้งานเพื่อ เอาต์พุต ข้อมูลภายนอกผ่าน RS-232C (สายเคเบิลและซอฟต์แวร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
EA733CF-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 40,357.00

GAS DETECTOR 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA733CF-3 ในชุด จอภาพ Digital CO_2EA733CF-3