1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[แบตเตอรี่โซล่าเซลส์]มิเตอร์วัดไฟEA728C-1

THERMOMETER HYDROSCOPE

[แบตเตอรี่โซล่าเซลส์]มิเตอร์วัดไฟEA728C-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,502.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ:-10 ถึง 50 ℃ความชื้น:20 ถึง 95% RH
· ความละเอียด - 1 ℃ / 1% RH
· ความแม่นยำ - อุณหภูมิ:± 1 ℃ (10 ถึง 40 ℃), ± 2 ℃ (ในช่วงอื่น ๆ )
· มิติ -90 (W) × 20 (D) × 115 (H) มม
·น้ำหนัก - 83g
·แบตเตอรี่สำรอง -A758YF-5
· พาวเวอร์ซัพพลาย- แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ ปุ่ม LR1130 x 1 ชิ้นแบบขนาน (อายุการใช้งานแบตเตอรี่:ประมาณ 3 เดือนหากใช้กับแบตเตอรี่ปุ่มเท่านั้น)

รหัสสินค้า
EA728C-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,502.00

THERMOMETER HYDROSCOPE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728C-1 ในชุด [แบตเตอรี่โซล่าเซลส์]มิเตอร์วัดไฟEA728C-1