(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เส้นผ่านศูนย์กลางไวต่ออุณหภูมิ-φ13มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง - R1 / 2
·ช่วงการวัด (องศา) -0 ถึง 100
·ความยาวที่ไวต่ออุณหภูมิ (มม.) -50
· 1 สเกลวัด - 2 องศา
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ø 13mm | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | 0 ถึง 100 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4548745926286 | แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง