(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ESCO co., ltd เทอร์โมมิเตอร์/ ไฮโกรมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์ ชนิด bimetal
·ประเภท ผลิตภัณฑ์: เทอร์โมมิเตอร์ (ประเภทการติดตั้ง)
· เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ: 8 mm (ทองเหลือง)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) | วัสดุ | สแตนเลสล้วน | สกรูติดตั้ง | PT1/2" |
---|---|---|---|---|---|
การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับใช้ในร่ม | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | 0 ถึง 200 | JAN Code | 4518340149656 |
แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA727AB-19 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ชนิด Bimetal EA727AB ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง