(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ เคส - พลาสติก
· สกรูติดตั้ง-PT1 / 2 (ทองเหลือง)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วนตรวจจับอุณหภูมิ -8 มม. (ทองเหลือง)
·สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด -75 มม. เคส OD-87 มม
·ช่วงการวัด (℃):0 ถึง 50
·ความยาวส่วนตรวจจับอุณหภูมิ (มม.):150
· Onedivision:1 ℃
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) | สกรูติดตั้ง | PT1/2" (ทองเหลือง) | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับใช้ในร่ม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | 8 mm (ทองเหลือง) | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | 0 ถึง 50 | JAN Code | 4518340146990 |
แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA727AA-3 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727AA-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง