(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ -134 x 40 มม
· วัสดุ- เรซิ่น ABS
·ช่วงการวัด - 600V IV, VVR, CVV สำหรับ HIV 1.6 mm2 ถึง 325 mm2
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725WX-1 ในชุด เกจวัด สายไฟ ESCO EA725WX-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง