(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงแม่เหล็ก - 800N
· มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง -50 × 60 × 55 (H) มม
·ความยาว แขน - 133 x 113 มม
·ความสูง - 407 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง เกจวัด -6, 8 มม., 3/8 (พร้อม ร่องลิ่มหางเหยี่ยว)
· อุปกรณ์รองรับท่อ ข้อต่อ สกรู-M8 x 1.25 มม
·น้ำหนัก - 1.9 กก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725T-66 ในชุด ตัวบ่งชี้การทดสอบ,ความสูงโดยรวม: 407 mm,แรงดูดจับ: 800 N
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง