(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· กลไก ล็อค กลไก
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง แขน -M8 x 1.25 มม
·ส่วนการติดตั้ง ไดอัลเกจ สามารถควบคุมได้ด้วย กลไก อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ละเอียด
·แรงแม่เหล็ก - 49:800 นิวตัน (80 กก.) -50, -51:1,000 นิวตัน (100 กก.)
· มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.):50 × 73 × 55 (สูง)
·ความสูง:366 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725T-50 ในชุด โฮลเดอร์ เกจวัด ฐานแม่เหล็ก,ความสูงโดยรวม: 366 mm,แรงดูดจับ: 1,000 N (100 กก.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง