(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ไฮดรอลิก
·แรงแม่เหล็ก - 1,000 N (100 kgf)
· มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง -50 (W) × 73 (L) × 55 (H) มม
·ความสูง - 386 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง แขน -M8 x 1.25 มม
·ส่วนติดตั้ง เกจวัด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม., ร่องลิ่มหางเหยี่ยว:6.5 มม
·น้ำหนัก - 2.0 กก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725T-47 ในชุด โฮลเดอร์ เกจวัด ฐานแม่เหล็ก,ความสูงโดยรวม: 386 mm,แรงดูดจับ: 1000 N (100 กก.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง