(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสูงโดยรวม - 231 มม
·ความยาว ขั้ว - 165 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู เกจวัด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.1 มม
·แรงแม่เหล็ก - 800N (80 kgf)
·ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง - 50 (W) × 58 (L) × 55 (H) มม
·ขนาด สกรู ฐานรอง/แผ่นรอง -M8 × 1.25 ลึก 7 มม
·น้ำหนัก - 1.5 กก
·สเปรด รุ่นมาตรฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725T-40A ในชุด โฮลเดอร์ เกจวัด ฐานแม่เหล็ก,ความสูงโดยรวม: 231 mm,แรงดูดจับ: 800 N (80 กก.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง