(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 22 ชิ้น / คลองเลื่อย
·ช่วงการวัด - 1 ถึง 45 ° (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14,1 / 2, 15, 16, 18, 20, 25, 30 , 35, 40, 45 °)
· มิติ เฟรม -105 (W) × 27 (D) × 14 (H) มม
· วัสดุ- สเตนเลส
·สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การเชื่อม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725SD-3 ในชุด เกจวัดมุมEA725SD-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง