(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ยูนิไฟต์ ( สกรู อเมริกัน 60 °)
· เหล็กกล้า
· มิติ เฟรม -88 มม
·จำนวนเกลียว (ร่อง / นิ้ว):4, 4,1 / 2, 5, 5,1 / 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,1 / 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
JAN Code | 4518340231627 | จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต(ใบมีด) | 30 | ระดับมาตรฐาน | จำนวนเกลียว (จำนวนร่อง/นิ้ว): 4·4.1/2·5·5.1/2·6·7·8·9·10·11·11.1/2·12·13·14·15·16·18·20·22·24·26·27·28·30·32·34·36·38·40·42 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | นิ้ว | วัสดุ | เหล็กกล้า | ขนาด เฟรม(mm) | 88 |
น้ำหนัก(g) | 63 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725SA-3D ในชุด สกรู พิทช์เกจ [อเมริกัน]EA725SA-3D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง