1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟีลเลอร์เกจEA725RG-45

MEASURING TOOL

ฟีลเลอร์เกจEA725RG-45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 435.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาวใบ - 1m
·ความกว้างของใบไม้ - 12.7 มม
· วัสดุ- เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน (ดับ)
· มิติ เคส --3 ถึง -30:77 × 77 × 22 มม., -35 ถึง -50:115 × 115 × 22 มม., -60 ถึง -100:ไม่มี
·สำหรับการประกอบการปรับสามารถตัดและใช้ความยาวที่ต้องการได้เท่านั้น
· มิติ (มม.):0.45

รหัสสินค้า
EA725RG-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 435.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725RG-45 ในชุด ฟีลเลอร์เกจEA725RG-45