(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ไฟบอกสถานะ การทดสอบ
·หน้าปัดเส้นผ่านศูนย์กลาง -35 มม
· สเปค สเกลวัด - 0 ถึง 40 ถึง 0
· สเกลวัด ขั้นต่ำ - 0.01 มม
·ช่วงการวัด - 0.8 มม. <ที่ โฮลเดอร์ เสา >
·ความสูง - 56 + 52 มม
· มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง -30 × 40 × 35 (H) มม
·สามารถ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ละเอียด ของ เข็ม เกจวัด (ทิศทางเดียว) โดยไม่ต้องสัมผัส แขน
·เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง เกจวัด -6, 8 มม
·แรงแม่เหล็ก - 314N
·น้ำหนักรวม - 660g
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725LC-1 ในชุด ไฟบอกสถานะ การทดสอบและ คลองเลื่อย โฮลเดอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง