1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจกส่องกล้อง [พร้อม ไฟ LED]EA724CD-30

OPTICAL INSTRUMENT

กระจกส่องกล้อง [พร้อม ไฟ LED]EA724CD-30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,310.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ กระจก -46 x 67 มม
·กล้องส่องทางไกล มิติ -180 ถึง 665 มม
·น้ำหนัก - 126g (รวมแบตเตอรี่)
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:หลอดไฟ LED
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ข้อต่อ (หมุนได้ 360 °)
· ตัวจับชิ้นงาน กันลื่นแม้ มือ เปียกหรือมันเยิ้ม
·รายละเอียด:ตัวเครื่อง

รหัสสินค้า
EA724CD-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,310.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA724CD-30 ในชุด กระจกส่องกล้อง [พร้อม ไฟ LED]EA724CD-30