1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจกบริการชนิดกระเป๋ากล้องส่องทางไกลEA724CD-11

OPTICAL INSTRUMENT

กระจกบริการชนิดกระเป๋ากล้องส่องทางไกลEA724CD-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,375.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้านหลังของกระจกทำจาก สเตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
·ที่ มือจับ สเตนเลส
·การขยาย - ขนาดจริง
· วัสดุ กระจก - แก้ว
·ช่องกระจก - สเตนเลส
· เพลา- สเตนเลส
·เส้นผ่านศูนย์กลางกระจก:เส้นผ่านศูนย์กลาง 32
· ความยาวรวม:165 ถึง 875

รหัสสินค้า
EA724CD-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,375.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA724CD-11 ในชุด กระจกบริการชนิดกระเป๋ากล้องส่องทางไกลEA724CD-11