1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระจกตรวจสอบ [พร้อม ไฟ LED]EA724BB-1

OPTICAL INSTRUMENT

กระจกตรวจสอบ [พร้อม ไฟ LED]EA724BB-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,050.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไฟ LED สีขาว 21 ดวง
·พร้อม เคส กระจก
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ขนาด AA x 2 ก้อน (ให้มาด้วย)
· เครื่องวัดระดับน้ำ - กล้องส่องทางไกล 2 ตำแหน่ง
·การขยาย - ขนาดจริง
· มิติ กระจก -75 x 110 มม
·ความยาว ขั้ว - 600 ถึง 1,000 มม
· วัสดุ กระจก - แก้ว
· มือจับ วัสดุ- อะลูมิเนียม
·น้ำหนัก - 450g (รวม ถ่าน)
·รายละเอียด:ตัวเครื่อง

รหัสสินค้า
EA724BB-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,050.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA724BB-1 ในชุด กระจกตรวจสอบ [พร้อม ไฟ LED]EA724BB-1