(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ ดิจิตอลEA723MG-32

ประแจปอนด์ ดิจิตอลEA723MG-32

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723MG-32

รหัสรุ่น
EA723MG-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 26,589.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/8
· ช่วง แรงบิด (N⋅m) - 17 ถึง 85
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (N⋅m) - 3.0
· ความยาวรวม (มม.) - 271
· ความแม่นยำ- ±3%
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx2 ชิ้น (รวม)
·สามารถบันทึกข้อมูลได้มากถึง 250 ข้อมูล
· LED จะเปิดและกริ่งจะทำงานเมื่อถึง แรงบิด ตั้งไว้
·การวัดทั้งในทิศทางขวาและซ้าย
·สามารถส่งข้อมูลไปยังพีซีด้วยไฟล์ CSV
· อุปกรณ์เสริม - ใบรับรองการสอบเทียบซีดี ระบบสื่อสาร สายไฟ USB

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723MG-32

รหัสรุ่น
EA723MG-32
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 26,589.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1