(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดขับมอเตอร์ แรงบิด ตั้งไว้ล่วงหน้าEA723HK-4

ชุดขับมอเตอร์ แรงบิด ตั้งไว้ล่วงหน้าEA723HK-4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723HK-4

รหัสรุ่น
EA723HK-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,630.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· มิติ หกเหลี่ยม: 1/4
· ความแม่นยำ: ±6%
· ตัวจับชิ้นงาน ช่วยลดความเมื่อยล้าและเพิ่มผลผลิต
·โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้โดยการปรับค่าแรงบิดให้ตรงกันโดยใช้เครื่องวิเคราะห์แรงบิด A (แยกจำหน่าย)
· ช่วง แรงบิด (N⋅m): 2.5 ถึง 13.5
· ความยาว (มม.): 140
·ที่ มือจับ T-type

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723HK-4

รหัสรุ่น
EA723HK-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,630.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1