(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

2-135cN.m [ขีด จำกัด ] torquedriver (สีแดง)EA723HH-24

2-135cN.m [ขีด จำกัด ] torquedriver (สีแดง)EA723HH-24

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723HH-24

รหัสรุ่น
EA723HH-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,397.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
·อย่าลืมปรับค่าแรงบิดด้วยเครื่องวิเคราะห์แรงบิด (แยกจำหน่าย) ก่อนใช้งาน
· ความแม่นยำ- ± 6%
·ประเภทของไดรฟ์ - 2 ถึง -9: 1/4 ตัวเมีย หกเหลี่ยม, -22 ถึง -29: เกลียวนอก 1 / 4quare
· แรงบิด (cNm): 2 ถึง 135
·สี: แดง
· ความยาว (มม.): 143

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723HH-24

รหัสรุ่น
EA723HH-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,397.00

TORQUE WRENCH 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1