(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประแจปอนด์ (สำหรับ น๊อตตัวเมีย บาน)EA723A-26

ประแจปอนด์ (สำหรับ น๊อตตัวเมีย บาน)EA723A-26

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723A-26

รหัสรุ่น
EA723A-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,375.00

AIR CONDITIONING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับ เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น※ 22, 22B มาพร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง 21 มม
· ความแม่นยำ- ภายใน± 3%
·สีชมพูสำหรับ สารทำความเย็น ใหม่ (R410A)
·ความยาวเต็มที่ - 205 ถึง 360 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลาง แรงบิด (N, m):26 มม. x 55
· รองรับการใช้งาน:1/2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA723A-26

รหัสรุ่น
EA723A-26
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,375.00

AIR CONDITIONING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1