(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถตรวจสอบอุณหภูมิภายในตู้เย็นได้
[ช่วงอุณหภูมิการวัด (°C)] - 40 ถึง 50
[การแสดงอุณหภูมิต่ำสุด (°C)] - 40
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ | ความยาวสายไฟ(m) | 0.7 | ขนาด(mm) | 41(W)×144(H) |
---|---|---|---|---|---|
[อุปกรณ์เสริม] | โฮลเดอร์ ด้วย แม่เหล็ก | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | -40 ถึง 50 | JAN Code | 4518340341098 |
แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | -40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA722CB-10 ในชุด เครื่อง เทอร์โมมิเตอร์ ตู้เย็นEA722CB-10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง