(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ชนิดกันน้ำ
·ช่วงการวัด:-50 ถึง 300 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃ (-9.9 ถึง + 199.9 ℃), 1 ℃ในช่วงอื่น ๆ
· ความแม่นยำ การวัด - ± 1 ℃ (-30 ถึง + 150 ℃), 2 ℃ในช่วงอื่น ๆ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ LR44 x 1 ชิ้น
· มิติ -25 × 25 × 200 (H) มม
·เซนเซอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 x 120 มม
·น้ำหนัก - 17g
·ด้วย ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล และ ฝาครอบ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA722CA-30A ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอลชนิดปากกากันน้ำEA722CA-30A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง