1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้โปรแทรคเตอร์ ( รูปทรง ครึ่ง แบบกลม )EA720WS-34

MEASURING TOOL

ไม้โปรแทรคเตอร์ ( รูปทรง ครึ่ง แบบกลม )EA720WS-34
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,000.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มุม การวัดสูงสุด - 180 องศา
· วัสดุ- สเตนเลส
·ใช้วัด เหล็กฉาก ตามที่ติดตั้งบน จิ๊ก เครื่องจักร ฯลฯ
· สเกลวัด ขั้นต่ำ - 0.5 °
· OD-210 มม

รหัสสินค้า
EA720WS-34
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,000.70

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA720WS-34 ในชุด ไม้โปรแทรคเตอร์ ( รูปทรง ครึ่ง แบบกลม )EA720WS-34