(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กหล่อ (FC300)
·แผ่นพื้นผิวที่มีความแม่นยำสูงที่ทำจากเหล็กหล่อแข็งที่แข็ง
· ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน JIS B7513
·ความเรียบ:7μm
· มิติ (มม.):200 × 200 × 55
·น้ำหนัก:6.5 กก
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719XD-4 ในชุด [Class 1]โต๊ะระดับ สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน งานละเอียดEA719XD-4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง