1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Type-A V บล็อค [การจบ Class A]EA719DD-11【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

MEASURING TOOL

Type-A V บล็อค [การจบ Class A]EA719DD-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,455.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความ ความขนาน - 0.02 มม
·เส้น เส้นตั้งฉาก- ± 0.02 มม
· ร่อง V เส้นตั้งฉาก- ± 0.03 มม
· วัสดุ- เหล็กหล่อ
· มิติ (มม.):50 × 32 × 22
·น้ำหนัก:0.2 กิโลกรัม
·ปรับขนาด ท่อเหล็ก:φ5ถึง 38 มม

รหัสสินค้า
EA719DD-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,455.43

MEASURING TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50 ความลึก(มิลลิเมตร) 22 ความสูง(มิลลิเมตร) 32
ชนิด ประเภท จำนวน 2 ชิ้น วัสดุ เหล็กหล่อ
ขนาด ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน ⌀ 5 ถึง 38 มม กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา Class A JAN Code 4518340671553
ประเภทผลิตภัณฑ์ V บล็อค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA719DD-11 ในชุด Type-A V บล็อค [การจบ Class A]EA719DD-11