(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความละเอียด - 0.001 / 0.01 / 0.1 รอบต่อนาที (การสลับช่วงอัตโนมัติ)
· ความแม่นยำ - 0.04% ± 2dgt
·อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม - 0 ถึง 50 ℃
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
· มิติ -50 × 33 × 124 มม
·น้ำหนัก - 100 กรัม
·วิธีการวัด - ชนิด ไม่สัมผัส ลำแสง LED
·ช่วงการวัด - 10.000 ถึง 99,999 รอบต่อนาที
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA714AD-3 ในชุด เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอล ( ชนิด ไม่สัมผัส ),EA714AD-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง