(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 400 / 4,000 / 40k / 400k lux
· ความแม่นยำ- ± (7% rdg + 1dgt) 3,000 ลักซ์หรือต่ำกว่า, ± (10.5% rdg + 1dgt) สูงกว่า 3,000 ลักซ์
·ตัวรับเส้นผ่านศูนย์กลาง -9 มม
· ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
· พาวเวอร์ซัพพลาย-SR44 หรือ LR44 x 2 ชิ้น
·ความยาวสายไฟ - 900 มม
·น้ำหนัก - 120g
· มิติ - ตัวเครื่อง:76 (W) × 18 (D) × 117 (H) มม., โพรบวัด:16 (W) × 10 (D) × 84 (H) มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง