(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 200,000lux, 0 ถึง 18,580fc
· ความละเอียด - 1lux (0 ถึง 19,999lux), 10lux (20,000 ถึง 200,000lux), 1fc (0 ถึง 18,580fc)
· ความแม่นยำ- ± (5% rdg + 10dgt)
· ฟังก์ชั่น- การเก็บข้อมูล, การแสดงค่าสูงสุด / ต่ำสุด / ค่า , แสงไฟ, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -50 (W) × 20.6 (D) × 128.5 (H) มม
·น้ำหนัก - 123g
· อุปกรณ์เสริม- ฝาครอบป้องกัน สายรัด
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA712A-16 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง แบบดิจิตอลEA712A-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง