(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เครื่องส่ง
·ช่วงแรงดันใช้งาน - 12 ถึง 528 V AC (50/60 hz)
· เครื่องวัดความถี่ สัญญาณ - 5khz
·น้ำหนักประมาณ 110 กรัม
· มิติ -105 × 75 × 28 มม. <ตัวรับ>
·วิธีการตรวจสอบวิธีการตรวจหา ฟลักซ์ ด้วย กระแสไฟฟ้า สัญญาณ
·วิธีการกำหนด - หลอดไฟ LED 10 ชิ้นกะพริบ(ตัวบ่งชี้ เครื่องวัดระดับน้ำ รับ)และเสียงกริ่ง
·น้ำหนักประมาณ 130 กรัม
· มิติ -192 × 45 × 25 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V จำนวน 1 ก้อน
·สำหรับการตรวจสอบ เบรกเกอร์ ใช้งานอยู่การตรวจสอบ เส้นทาง อุปกรณ์สายไฟ ใช้งานอยู่หรือไม่ได้ใช้งานการตรวจสอบจุด ไฟรั่วลงดิน ภายใต้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับและการตรวจสอบวงจรแรงดันไฟฟ้า
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA711H-10A ในชุด ตัวตรวจสอบเส้นEA711H-10A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง