1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอลEA709D-16

ELECTRICAL TESTER

เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอลEA709D-16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,815.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พิกัดความต้านทาน - 15V / 25 V / 50 V:9.99MΩ / 21.0MΩ, 100 V / 125 V / 250 V / 500 V:9.99MΩ / 99.9MΩ / 110MΩ
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า - 15V / 25 V / 50 V / 100 V / 125 V / 250 V / 500 V
·แรงดันไฟฟ้า DC / AC - 600V (ความแตกต่างอัตโนมัติ)
· ค่า ความต้านทาน - 999.9Ω / 99.99kΩ / 999.9kΩ
· Continuation-Alart พร้อมเสียงกริ่งน้อยกว่า30Ω
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx4 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - 91 (W) × 29 (D) × 139 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 230 กรัม
· อุปกรณ์เสริม- สายไฟ วัด คลิป จระเข้ เคส มือถือ
·ติดตั้งไฟหลัง ลิขวิดคริสตัล สะดวกสำหรับการวัดในที่มืดและ ไฟ LED เพื่อ ส่องสว่าง วัตถุวัด
·มาตรฐาน JIS ใหม่ ได้รับการอนุมัติ (JIS C 1302- สอดคล้องตามมาตรฐาน)

รหัสสินค้า
EA709D-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,815.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709D-16 ในชุด เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอลEA709D-16