1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉนวนกันความร้อน อนาล็อก เครื่องทดสอบความต้านทาน สายดินEA709BH

ELECTRICAL TESTER

ฉนวนกันความร้อน อนาล็อก เครื่องทดสอบความต้านทาน สายดินEA709BH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38,244.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานการต่อสายดินเป็นส่วนประกอบพร้อม เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า!
·ใช้สำหรับการตรวจสอบและตรวจสอบการบำรุงรักษาอุปกรณ์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนสำหรับบ้านเดี่ยวหรือที่ซับซ้อน
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 0 ถึง 600 V
· ความแม่นยำ AC - ± 5% ของการแสดงผลสูงสุด
· ฟังก์ชั่น- ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx4 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - 152 (W) × 40 (D) × 92 (H) มม
·น้ำหนัก - 420g
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DCV) -125/250/500 V
·พิกัดความต้านทาน - 100MΩ

รหัสสินค้า
EA709BH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 38,244.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709BH ในชุด ฉนวนกันความร้อน อนาล็อก เครื่องทดสอบความต้านทาน สายดินEA709BH