(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฟังก์ชั่น วงจรเปรียบเทียบ
·การวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 420/600 V (ความแม่นยำ- ± 2.3% rdg.±8rdg)
·การวัด DC แรงดันไฟฟ้า - 4.2 / 42/420/600 V (ความแม่นยำ:± 1.3% ถ.±4dgt)
·การวัดความต้านทานต่ำ - 10/100 / 1000ω (ความแม่นยำ:± 3% rdg., ± 2dgt)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AA batteryx4 ชิ้น (รวม)
·ขนาด - 159 (W) × 53 (D) × 177 (H) มม
·น้ำหนัก - 600 กรัม
· อุปกรณ์เสริม - คลองเลื่อย แท่ง สายนำไฟฟ้า
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DCV) -50V
·พิกัดความต้านทาน - 100MΩ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA709B-2A ในชุด เครื่องวัดความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอลEA709B-2A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง