(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วง เอาต์พุต - แรงดันคงที่:0 ถึง± 25 V กระแสไฟฟ้า คงที่:0 ถึง± 25 mA
· ความแม่นยำ เอาต์พุต - แรงดันคงที่:± 0.03 ±300μV (0 ถึง± 2.5 V) ของการตั้งค่า± 0.03 ± 3 mV (0 ถึง± 25 V) ของการตั้งค่า กระแสไฟฟ้า คงที่:± 0.03% ของการตั้งค่า±3μA
·แรงดันไฟฟ้าช่วงการทำงาน:0 ถึง± 28 V กระแสไฟฟ้า:อุณหภูมิ 0 ถึง± 28 mA:-25 ถึง + 80 ℃
· ความแม่นยำ การวัด - แรงดันไฟฟ้า:± 0.03% RDG±300μV (0 ถึง± 2.8 V), ± 0.03% rdg±3 mV (0 ถึง± 28 V), กระแสไฟฟ้า:± 0.03% RDG±3μAอุณหภูมิ:± 0.5 ℃
·อัตราตัวอย่าง - 1.67 / s
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 4 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· มิติ -104 (W) × 58 (D) × 180 (H) มม
·น้ำหนัก - 710g
·สำหรับตรวจสอบระบบเครื่องมือวัดในโรงงานโรงไฟฟ้าอาคาร ฯลฯ และตรวจสอบอุปกรณ์ทำความร้อนและแผงจ่ายไฟ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708X ในชุด เครื่องกำเนิดสัญญาณ DCEA708X
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง