(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· อุปกรณ์ควบคุม ฉนวนกันความร้อน มีอยู่ใน สถานะ สายสด
· กระแสไฟฟ้า รั่ว (io) กระแสไฟฟ้า รั่วที่มีประสิทธิภาพ (ior) วัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า กับ สายดิน (MΩ)
·สายวัด - เฟสเดียว 2 สาย, เฟสเดียว 3 สาย, 3 เฟส 3 สาย, 3 เฟส 4 สาย (50/60 เฮิร์ตซ์)
·ค่าประสิทธิภาพการวัดของกระแสรั่ว (irms) ค่าคลื่นพื้นฐานของกระแสรั่ว (io) กระแสรั่วที่มีประสิทธิภาพ (ior) ความต้านทานของฉนวนที่พื้น (R) และอื่น ๆ
·ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า ac:กระแสไฟฟ้า รั่ว 500V:20.000 mA / 200.00 mA / 2.0000 A / 5.0000 A
· ความแม่นยำ - ค่า ของ กระแสไฟฟ้า รั่ว (irms):± 0.5% RDG±0.2% FS+ความแม่นยำของ เซนเซอร์ แคลมป์ยึด กระแสไฟฟ้า รั่วที่มีประสิทธิภาพ (ior):± 0.5% rdg.±0.2% FS+ความแม่นยำ เซนเซอร์ แคลมป์ยึด + ข้อผิดพลาดเนื่องจาก ความแม่นยำ เฟส
·อินเตอร์เฟซ -USB2.0:อุปกรณ์รองรับท่อ OS/ ระบบปฏิบัติการ windows 2000 / xp / vista
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 4 ชิ้น
· มิติ -90 (W) × 45 (D) × 159 (H) มม
·น้ำหนัก - 440g
· อุปกรณ์เสริม - สายไฟ, สาย สาย USB, เคส แบบพกพา
·รหัส แคลมป์ยึด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 + เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708LB-12 ในชุด [ior]เครื่องทดสอบการรั่วไหลEA708LB-12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง