(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·วัด ค่า แท้จริงได้
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 6/60/600 V.
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 6/60/600 V.
·กระแสไฟฟ้า AC - 400 / 1,200
·ความต้านทาน - 600Ω
·ความต้านทานอัตโนมัติ - 6k / 60k / 600k / 6MΩ
·ความ ความจุ - 100n / 1000n / 10μ / 100μ / 2000μF
· เครื่องวัดความถี่ - 9.999 / 99.99 / 9.999k / 30 khz
· แคลมป์ยึด ID-54 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -95 (W) × 45 (D) × 238 (H) มม
·น้ำหนัก - ประมาณ 290 กรัม
·พร้อมเคสและสายทดสอบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง