1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708B-5

ESC ELECTRICAL TESTER

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708B-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,795.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สามารถวัด ค่า แท้จริงได้
· AC, DC กระแสไฟฟ้า - 10/100
·แรงดันไฟฟ้า AC - 4.2 / 42/420/600 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 420m / 4.2 / 42/420/600 V
·ความต้านทาน - 420 / 4.2k / 42k / 420k / 4.2M / 42MΩ
·นำไฟฟ้า - 420Ω
· แคลมป์ยึด ID-35 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 1 ชิ้น
· มิติ -57 (W) × 16 (D) × 180 (H) มม
·น้ำหนัก - 170g

รหัสสินค้า
EA708B-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,795.69

ESC ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1