(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· AC, DC กระแสไฟฟ้า - 20.00 / 200.0
·แรงดันไฟฟ้า AC, DC - 30.00 / 300.0 / 600 V
· เครื่องวัดความถี่ - 1hz ถึง 1,000 Hz
· แคลมป์ยึด ID-33 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก - 460g
· โหมด AC + DC เพื่อวัดค่าที่มีประสิทธิภาพของรูปคลื่นการแก้ไขแบบเต็มหรือครึ่งคลื่น
· มิติ -62 (W) × 39 (D) × 230 (H) มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708AB-3 ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลEA708AB-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง