(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 0.25 / 2.5 / 5/10/50/100 (20kΩ / V) / 500 (9kΩ / V) V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 10/50/250/500 (9kΩ) V.
·กระแสไฟฟ้า - 50μ / 2.5 m / 25 m / 0.25
·ความต้านทาน - 2k / 20k / 200k / 2MΩ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2 ชิ้น
· มิติ -99 (W) × 41 (D) × 144 (H) มม
·น้ำหนัก - 270g
·พร้อม เคส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707G-16 ในชุด เครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์ อนาล็อก , มิเตอร์วัดไฟ ทนต่อแรงกระแทก EA707G-16
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง