1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
electroscopeEA707DH-11

ELECTRICAL TESTER

electroscopeEA707DH-11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,244.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไฟฟ้าแรงสูง 6 kV ชนิดเล็ก
·แยกแยะแรงดันไฟฟ้าสูงใด ๆ ด้วยแสงและเสียงที่ไม่ต่อเนื่องหรือต่อเนื่อง
·ตรวจจับช่วง AC80 ถึง 7000 V
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA batteryx2 ชิ้น (รวม)
·ความยาว - 260 มม
· กลไก ความทนความดัน คู่ด้านความปลอดภัย
· เคส

รหัสสินค้า
EA707DH-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,244.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707DH-11 ในชุด electroscopeEA707DH-11