1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[พร้อมที่ แคลมป์ยึด]เครื่องทดสอบ ฉนวนกันความร้อน กระเป๋าEA707DA-3B

ELECTRICAL TESTER

[พร้อมที่ แคลมป์ยึด]เครื่องทดสอบ ฉนวนกันความร้อน กระเป๋าEA707DA-3B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,362.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 3 ช่วงแบบกระเป๋า + แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ
·พิกัดความต้านทาน - 400.0MΩ
· พิกัดแรงดันไฟฟ้า - 125V / 250 V / 500 V
· DC / AC กระแสไฟฟ้า - 100A (แคลมป์ยึด)
·แรงดันไฟฟ้า DC / AC - 600V
· กระแสไฟฟ้า วัดได้ (มากกว่า10MΩ) -125V / ประมาณ1.25μA, 250 V / ประมาณ2.5μA, 500 V / ประมาณ50μA
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ แคลมป์ยึด -10 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -75 (W) × 19.9 (D) × 130 (H) มม
·น้ำหนัก - 160g
· ฟังก์ชั่น เก็บข้อมูล
·มี คลิป จระเข้, เคส แบบพกพา, แผ่น แม่เหล็ก

รหัสสินค้า
EA707DA-3B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,362.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707DA-3B ในชุด [พร้อมที่ แคลมป์ยึด]เครื่องทดสอบ ฉนวนกันความร้อน กระเป๋าEA707DA-3B