(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/600 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 4/40/400/600 V.
·กระแสไฟฟ้า - 400μ / 4000μ / 40 เมตร / 400 mA
·กระแสไฟฟ้า AC - 400μ / 4000μ / 40 เมตร / 400 mA
·ความต้านทาน - 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ
·ความ ความจุ - 50n / 500n / 5μ / 50μ / 100μF
· เครื่องวัดความถี่ - 5/50/500 / 5k / 50k / 100 khz
· ฟังก์ชั่น - ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การเก็บข้อมูล, การถือช่วง, การตรวจสอบสื่อกระแสไฟฟ้า, การตรวจสอบ ไดโอด
· มิติ -82 (W) × 44 (D) × 166 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 340 กรัม
·มี สายนำไฟฟ้า การทดสอบ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 2 ชิ้น
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707D-36 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ มาตรฐาน ใหม่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง