1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องทดสอบดิจิตอลแบบพกพา (แรงดันไฟฟ้าเปิดประมาณ 1.5 V)EA707D-33

ESC ELECTRICAL TESTER

เครื่องทดสอบดิจิตอลแบบพกพา (แรงดันไฟฟ้าเปิดประมาณ 1.5 V)EA707D-33
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,262.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 400m / 4/40/400/500 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 4/40/400/500 V.
·ความต้านทาน - 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ
·ตรวจสอบความต่อเนื่อง - แรงดันไฟฟ้าเปิด: ประมาณ 0.4 V (Buzzer ให้เสียงที่น้อยกว่าประมาณ 10 ถึง120Ω)
·ทดสอบ ไดโอด - แรงดันไฟฟ้าเปิด: ประมาณ 1.5 V
· มิติ - 57 (W) × 18 (D) × 115 (H) มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย- เซลล์แสงอาทิตย์ + เซลล์รอง
·น้ำหนัก - 85g

รหัสสินค้า
EA707D-33
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,262.00

ESC ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707D-33 ในชุด เครื่องทดสอบดิจิตอลแบบพกพา (แรงดันไฟฟ้าเปิดประมาณ 1.5 V)EA707D-33