1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องทดสอบหลายเครื่องดิจิตอลEA707D-13A

ELECTRICAL TESTER

เครื่องทดสอบหลายเครื่องดิจิตอลEA707D-13A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,555.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ สูง ความละเอียด (เชื่อมต่อกับ PC )
·แรงดันไฟฟ้า DC / AC - 60 ม. / 600 ม. / 9.999 / 99.99 / 999.9 V
· DC / AC กระแสไฟฟ้า - 600μ / 6000μ / 60 เมตร / 600 เมตร / 6/10
·ความต้านทาน - 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60MΩ
·ความ ความจุ - 60n / 600n / 6μ / 60μ / 600μ / 6 ม. / 25mF
· เครื่องวัดความถี่ - 15hz ถึง 50khzcotinuation ตรวจสอบ ไดโอด
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V จำนวน 1 ก้อน
· มิติ -86 (W) × 52 (D) × 184 (H) มม
·น้ำหนัก - 430 กรัม
·การวัด ค่า สัมพัทธ์รองรับช่วงอัตโนมัติ
·พร้อม สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (EA707NA-8)
·อินเตอร์เฟซ USB ของ Optical link (สายไฟ และ ซอฟท์แวร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
EA707D-13A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,555.00

ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707D-13A ในชุด เครื่องทดสอบหลายเครื่องดิจิตอลEA707D-13A