(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง - 6A:419.9 ม. ถึง 500 V, -15A:419.9 ม. ถึง 600 V
·แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ - 6A:4.199 ถึง 500 V, -15A:4.199 ถึง 600 V
·ความต้านทาน - 419.9 Ωถึง41.99MΩ
· ฟังก์ชั่น- ตรวจสอบความต่อเนื่อง, -15A:การทดสอบ ไดโอด (การตัดสินทิศทางไปข้างหน้า) แสงด้านหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย-CR2032 x 1 ชิ้น
·น้ำหนัก - 6A:60 ก. -15A:80 กรัม
· มิติ --6A:55 (W) × 9.5 (D) × 109 (H) มม. -15A:30 (W) × 26.5 (D) × 182 (H) มม
· รูปทรง:ประเภทบัตร
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707A-6A ในชุด เครื่องทดสอบ (ดิจิตอล) (ประเภทการ์ด)EA707A-6A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง